VISI-3P-LRS-MCX-WX-NIR

Sistema rápido Visitech LUXBEAM NIR

VISI-3P-LRS-MCX-WX-NIR

Desde: VISITECH
Haga su pedido ahora

Información general

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to classical Selective Laser Sintering (SLS) technologies, where the polymer material is heated up sequentially, point by point and layer by layer.

Funciones
  • DLP650LNIR 0,65” WXGA (NIR)
  • Multihead scrolling systems for 3D printing and additive manufacturing
  • 1280 x 800 px resolution
  • Liquid cooling (water)
  • Complete API (Windows, Linux), platform independent web interface
  • Advanced control softwared package (optional)
Controladores y conductores de DLP
DLPA200 Controlador para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® DLPC410 Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP650LNIR, DLP7000 y DLP9500

 

DMD con NIR (>700 nm)
DLP650LNIR Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA NIR de 0.65 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LRS-MCX-WX-NIR — Visitech LUXBEAM® rapid system – LRS-MCx-WX NIR light engine

Productos y hardware compatibles

LRS-MCX-WX-NIR Visitech LUXBEAM® rapid system – LRS-MCx-WX NIR light engine

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DLPLCR65NEVM Módulo de evaluación DLP650LNIR DMD DLPLCRC410EVM Módulo de evaluación DLPLCRC410

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con VISITECH.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.