2MTR-DYNO

2MTR-DYNO InstaSPIN-FOC 評估模組

2MTR-DYNO

立即訂購

概覽

Kit includes two low voltage synchronous 3-ph sinusoidal back EMF permanent magnet motors, coupling, and aluminum frame mount for the intention to run one motor under test with the other acting as an active load. Primarily to be used for InstaSPIN-FOCInstaSPIN-MOTION , and DesignDRIVE evaluation.

The motors are also sold individually as LVSERVOMTR.

MathWorks MATLAB & Simulink example models include the following:


Learn more about C2000™ MCUs Motor Control or find other C2000 MCU Tools.

特點

Hardware Features

  • Two 60 Vdc High quality Teknic servo motor with built-in encoder
  • Teknic M-2310P-LN-04K
  • Shaft coupler
  • Aluminum frame mount for stability

  • Two Teknic Servo Motors
  • Shaft coupler
  • Aluminum frame mount for stability

下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

2MTR-DYNO — 2MTR-DYNO InstaSPIN-FOC Evaluation Module

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

2MTR-DYNO 2MTR-DYNO InstaSPIN-FOC Evaluation Module

close
版本: null
發行日期:
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
白皮書 Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020/7/13
證書 2MTR-DYNO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/1/2

相關設計資源

硬體開發

開發套件
LAUNCHXL-F28379D 適用 C2000™ Delfino™ MCU 的 F28379D LaunchPad™ 開發套件
開發板
BOOSTXL-DRV8301 具有 DRV8301 和 NexFET™ MOSFET 的馬達驅動 BoosterPack BOOSTXL-DRV8305EVM DRV8305N 3 相馬達驅動器 BoosterPack 評估模組 DRV8301-69M-KIT 具有 DRV8301 和啟用 InstaSPIN 之 Piccolo TMS320F28069M MCU 的三相 BLDC & PMSM 馬達套件 LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™ 開發套件 LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU LVSERVOMTR 低壓伺服馬達 - 低壓伺服 (編碼器) 馬達和線束

軟體開發

應用軟體及架構
DESIGNDRIVE 適用於工業驅動器和馬達控制的 C2000 DesignDRIVE 軟體 MOTORWARE MotorWare™ 軟體
驅動程式或資料庫
CONTROLSUITE controlSUITE™ 套裝軟體:適用於 C2000™ 微控制器的軟體和開發工具

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援