AFE79-LMH9-EVM
具主動式平衡不平衡轉換器 LMH9126、LMH9226、LMH9135 和 LMH9235 的 AFE7920 參考設計評估板
AFE79-LMH9-EVM
概覽
AFE79-LMH9-EVM 評估模組 (EVM) 是用於評估與主動式平衡不平衡轉換器 LMH9xxx 系列介接的整合式 RF 取樣收發器 AFE79xx 系列之性能的電路板。此 AFE79-LMH9-EVM 展示了 AFE7920、LMH9126、LMH9226、LMH9135 和 LMH9235。此裝置非常適合支援新一代 5G 大規模 MIMO 主動天線系統的需求,同時介接收發器輸出和驅動功率放大器 (PA) 輸入。預設情況下,電路板設定為 100 Ω 差動輸入配對及 50 Ω 單端輸出配對,可輕鬆介接 50 Ω 測試設備。EVM 隨時皆可透過使用板載連接器,連接 +3.3-V 電源供應器、訊號來源和測試儀器。
特點
- 以單一 3.3V 電源運作
- 專為差動 100 Ω 輸入匹配及單端 50 Ω 輸出匹配介面而設計
- 透過板載 SMA 連接器,提供簡易的輸入和輸出介面
- 使用跨接連接器提供板載電源關閉選項
TSW14J56EVM
訂購並開始開發
開發板
AFE79-LMH9-EVM — AFE79 with active balun (LMH9x) reference design evaluation module
AFE79-LMH9-EVM — AFE79 with active balun (LMH9x) reference design evaluation module
技術文件
=
TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | AFE79xx, LMH9xx EVM User Guide | PDF | HTML | 2020/7/23 | ||
| 證書 | AFE79-LMH9-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/7/17 |