AUDIO-AM62D-EVM 是數量有限的原型評估模組。
AUDIO-AM62D-EVM
可實現優質音訊的 AM62D 可擴充硬體
AUDIO-AM62D-EVM
概覽
AUDIO-AM62D-EVM 評估模組 (EVM) 是低成本的可擴充平台,專為開發人員所設計,以針對各種使用案例進行多通道音訊應用的原型設計與評估。AUDIO-AM62D-EVM 的核心是 AM62D 系統單晶片 (SoC),其搭載 C7x DSP 256 位元寬度向量核心,並緊密耦合矩陣乘法加速器 (MMA)、單一週期可存取 1.25MB L2 記憶體、四核心 Arm®-Cortex® A53 微處理器、雙核心 Arm Cortex-R5F MCU 和 LPDDR4 32 位元控制器,且全都受到汽車級安全硬體模組的保護。C7x 和 MMA 一併構成每秒 2 兆次操作 (2 TOPS) 的 NPU 加速器。若要開發 DSP 介接至 DDR 的高性能汽車優質放大器音訊應用,這是非常理想的選擇。
AUDIO-AM62D-EVM 包括可實現高性能 DSP 處理的多個音訊插孔和擴充連接器、兩個 GB 乙太網路擴充連接器、兩個 USB type-C 連接埠、CAN-FD 和其他介面,有助於輕鬆進行原型設計。此外,其具備兩個板載溫度感測器,可監控 SoC 和 LPDDR4 熱條件。
處理器 SDK AM62D 軟體開發套件 (SDK) 支援開發 FreeRTOS 架構的音訊應用。隨附的 USB 纜線搭配嵌入式模擬邏輯,可使用如 Code Composer Studio&trade (CCSTUDIO) 等標準開發工具,無縫地進行軟體模擬與偵錯。
特點
性能
- AM62D 處理器可實現 40 GFLOPS 的 C7x DSP、四核心 Arm®-Cortex® A53,以及低功率的 Arm®-Cortex® MCU R5F 處理
音訊序列介面
- 四個 3.5mm TRS 音訊插孔線路輸入
- 四個 3.5mm TRS 音訊插孔線路輸出
- 兩個音訊擴充連接器
連線
- 兩個 GB 乙太網路擴充連接器
- 一個 Type-A USB 2.0、一個 Type-C 雙重用途裝置 (DRD) USB 2.0 支援 USB 開機
- 四個透過 USB 2.0-B 的通用異步接收器發射器 (UART)
- 兩個 MCAN 接頭
- 板載 XDS110 聯合測試工作群組 (JTAG) 模擬器
記憶體
- 4GB LPDDR4 32 位元寬,資料傳輸速率高達 3733Mb/s
- 32GB eMMC 快閃記憶體
- 512Mb 八路序列週邊介面 (OSPI)
- 可移除式 microSD
不包含:
- USB-C 5V 至 15V 及 3A 電源供應器與纜線(建議的電源供應器:TR9CZ3000USBCG2R6BF2 或 QADC-65-20-08CB)
- 適用於 UART 序列通訊的 USB Micro-B 電纜
- Micro SD 卡
- 乙太網路子卡
音訊與雷達 DSP SoC
訂購並開始開發
開發板
AUDIO-AM62D-EVM — 可實現優質音訊的 AM62D 可擴充硬體
AUDIO-AM62D-EVM — 可實現優質音訊的 AM62D 可擴充硬體
設計檔案
技術文件
=
TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 5
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | AUDIO-AM62D-EVM Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/12/13 | ||
| * | EVM User's guide | Industrial Ethernet Add-On Board User Guide | PDF | HTML | 2024/12/12 | ||
| 應用說明 | AM62x Audio Design Guide | PDF | HTML | 2025/11/20 | |||
| 使用指南 | AM62D Evaluation Module Quick Start Guide | 2025/5/6 | ||||
| 證書 | AUDIO-AM62D-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/12/4 |