BOOSTXL-TLC6948EVM
TLC694x 16 通道 32-48 多工 16 位元 ES-PWM 定電流 LED 驅動器評估模組
BOOSTXL-TLC6948EVM
概覽
TLC694x 評估模組 (BOOSTXL-TLC6948EVM) 是採用 QFN 封裝之 TLC694x 16 通道、32-、48- 多工 16 位元 ES-PWM 定電流 LED 驅動器的工程展示與評估之參考。BOOSTXL-QFN TLC6948EVM 使用三個 TLC694x VQFN 封裝裝置以驅動 16 個 RGB LED,每個裝置控制一種色彩。此外,EVM 提供驗證 LED 斷路偵測 (LOD) 和 IREF 電阻短路保護 (ISP) 的功能。
特點
- 內建 16-K 位元記憶體支援 32-多工處理
- 用於 LED 顯示性能改善的強化電路
- 整合式高速序列資料介面
- 診斷和保護
- 智慧型省電模式
訂購並開始開發
開發板
BOOSTXL-TLC6948EVM — TLC694x 16-channel 32-, 48-multiplexing 16-bit ES-PWM constant-current LED driver evaluation module
BOOSTXL-TLC6948EVM — TLC694x 16-channel 32-, 48-multiplexing 16-bit ES-PWM constant-current LED driver evaluation module
技術文件
=
TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | Using the TLC694x VQFN Evaluation Module | 2019/2/15 | |||
| 證書 | BOOSTXL-TLC6948EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/2/20 |