PMP40731

小型熱最佳化額定 30-W 車用雙 USB Type-C™ 充電器參考設計

PMP40731

設計檔案

概覽

此參考設計為適合具雙 15-W 輸出的車用 USB Type-C® 充電器的小型尺寸及熱最佳化設計。TPS25858-Q1 裝置是一款具成本效益的 DC/DC 穩壓器和雙 USB Type-C® 埠控制器。在雙 15-W 輸出時,效率可達 92.83%。可編程纜線下降補償協助可攜式裝置在高負載下,於最佳電流與電壓下充電。實作負溫度係數 (NTC) 熱敏電阻以進行智慧型熱管理,對過熱情況下的輸出電壓進行重新編程。

特點
  • 雙 USB Type-C® 充電器
  • 熱共享功能
  • 小尺寸設計
輸出電壓選項 PMP40731.1 PMP40731.2
Vin (最小值) (V) 6 6
Vin (最大值) (V) 26 26
Vout (Nom) (V) 5.17 5.17
Iout (最大) (A) 3 3
輸出功率 (W) 15.51 15.51
隔離式/非隔離式 Non-Isolated Non-Isolated
輸入類型 DC DC
拓撲結構 USB Switch USB Switch
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

TIDT220.PDF (1627 KB)

參考設計的測試結果,包括效率圖、測試先決條件等

TIDM799.PDF (117 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDM801.ZIP (1201 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCFZ4.ZIP (582 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDM800.PDF (810 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDM798.PDF (193 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

USB Type-C 與 USB 電源傳輸 IC

TPS25858-Q1具有可編程電流限制和卸載功能的雙路 3A USB Type-C® 充電埠控制器

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 測試報告 Small-Size and Thermal-Optimization Rated 30-W Automotive Dual USB Type-C® Charg 2021/1/25

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援