THS6222RHFEVM

THS6222 評估模組

THS6222RHFEVM

立即訂購

概覽

此評估模組可快速且輕鬆展示放大器的功能性和多元用途。EVM 隨時可透過板載連接器來連接電源、訊號源和測試儀器。EVM 已配置為可透過其輸入與輸出,輕鬆連接常見的 50-Ω 實驗室設備。放大器已針對差動輸入進行配置,且差動輸出的增益為 10 V/V。電路板包含跨接器,可在不同偏壓模式之間輕鬆切換裝置,並且具有電位計以設定 IADJ 針腳的值。EVM 可以輕鬆針對其他增益及單一或分離電源運作進行配置。輸出變壓器和電阻器配置為可呈現 50Ω 單端輸出。

特點
  • 配置為分離式電源供電運作,且可輕鬆修改為單電源供電
  • 可輕鬆針對其他增益,重新配置 10 V/V 的預設增益配置
  • 其設計可輕鬆連接標準 50-Ω 輸入/輸出阻抗測試設備
  • 輸入和輸出包括超微型 A 版 (SMA) 連接器
線路驅動器
THS6222 具有共模緩衝器的差動寬頻 PLC 和 HPLC 線路驅動器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

THS6222RHFEVM

THS6222 評估模組

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

THS6222RHFEVM

THS6222 評估模組

close
版本: null
發行日期:
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* EVM User's guide THS6222RHF Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2022/4/20
證書 THS6222RHFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/12/4

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援