TIDA-050022
用於 <100-VIN DC/DC 轉換器的功率級參考設計
TIDA-050022
概覽
此參考設計實現基於 UCC27282 120V 半橋 MOSFET 驅動器和 CSD19531 100V 功率 MOSFET 的高頻功率級設計。憑藉高效率開關和靈活的 VGS 操作範圍,此設計可減少整體閘極驅動器和傳導損耗,以達到最佳效率。此功率級設計可廣泛套用至許多空間有限的應用項目,如電信磚型電源模組,太陽能轉換器和 DC 馬達驅動。
特點
- 可切換高達 1MHz 的精巧 100V 功率級設計
- 適用於高壓側和低壓側且具有交叉傳導保護的獨立 PWM 輸入
- 16ns 的低傳播延遲,一般延遲比對 1ns
- 驅動器 VDD 操作範圍 6V 至 16V
- 負電壓能力可耐受高雜訊環境
- 以低待機電流啟用
Data center
已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。
設計檔案與產品
設計檔案
下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。
技術文件
=
TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計指南 | Power Stage Reference Design for <100-VIN DC/DC Converters (Rev. A) | 2019/6/17 |