TIDA-060014

用於 PLC 的 96 通道雙向數位輸入模組參考設計

TIDA-060014

設計檔案

概覽

此參考設計使用隔離式數位輸入接收器 ISO1212,實現 96 個隔離式數位輸入通道的精巧實作。此設計展現了 ISO1212 裝置的電流限制功能,其熱性能優於傳統光耦合器解決方案。此設計可讓具備多通道的數位輸入電路板變得更精巧,並降低電路板溫度(低於 50°C)。採用 ISO1212 裝置的多工器和解碼器可將微控制器的接腳數量從 96 降至 8。此設計已經過每通道 100kHz 輸入訊號 (200kbit) 的測試。該設計使用低於 7.3W 的輸入功率,可減少散熱。所有訊號的設計均符合 IEC6100-4 標準,可承受 ESD、EFT 及突波事件。

特點
  • 96 通道雙向數位輸入模組
  • 電壓輸入:24VDC 範圍, 每個通道限制為 3.1mA
  • 啟用全部 96 個通道的低溫上升(1 小時 < 50°C)精巧設計
  • 序列輸出選項
  • 針對工業訊號線路, 進行 0.5kV、42Ω IEC 61000-4-5 突波測試
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

TIDUEA4.PDF (4699 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

TIDRWP5.PDF (238 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDRWP4.PDF (97 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDRWP7.ZIP (2899 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCES3.ZIP (1005 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDRWP6.PDF (6334 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDRWP3.PDF (1845 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

類比與精密開關與多工器

CD74HC40675V 16:1 單通道類比多工器

產品規格表: PDF | HTML
隔離式數位輸入

ISO1212適用數位輸入模組的雙通道隔離 24-V 至 60-V 數位輸入接收器

產品規格表: PDF | HTML
數位解多工器和解碼器

CD74HC238高速 CMOS 邏輯 3 至 8 線路解碼器解多工器 (反相和非反相)

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 96-Channel Bidirectional Digital Input Module Reference Design for PLC 2018/7/11

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援