TPS536C7EVM-051
具有 PMBus 介面 EVM 的雙通道 (12+0、11+1 或 10+2 相位)、D-CAP+ 降壓、DC-DC 類比
TPS536C7EVM-051
概覽
TPS536C7EVM 評估模組 (EVM) 讓使用者可評估 TPS536C7 控制器。
控制器為具有 PMBus 介面的雙通道(12 + 0、11 + 1 或 10 + 2相位)、D-CAP+™ 同步降壓無驅動控制。該裝置使用 4.5 V 至 17 V 電壓供應運作。該控制器允許透過 PMBus 介面進行編程和監控。
此 EVM 使用 CSD95410、同步降壓 NexFET™ 90-A 智慧功率級裝置作為功率級模組。
特點
- 可配置為 12+0、11+1 或 10+2 相位
- 測試對高功率 (400A) ASIC 的支援
- 支援動態負載
- 熱平衡
- 彈性相位管理
DC/DC 控制器
技術文件
=
TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS536C7EVM-051, Dual Multiphase DC-DC Step-Down Analog Controller wit | 2019/4/29 | |||
| 證書 | TPS536C7EVM-051 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/11/1 |