TPS65100EVM-030

TPS65100 評估模組

TPS65100EVM-030

立即訂購

概覽

TPS65100EVM-030 是適用於 TFT LCD 顯示器的 TPS6510x 多通道電源供應器的評估工具。評估模組可接受 2.7V 至 5.8V 的輸入電壓,並提供 10V、-5V 和 23V 以開啟 TFT 顯示器電源。其他電壓則可透過變更電阻器回饋網路來進行調整。此外,TPS6510x 還提供 VCOM 緩衝器電壓,以及整合式 3.3-V LDO 控制器。

特點

開發工具包含:

  • 具有 TPS65100PWP IC 的已測試 TPS65100EVM-030 評估模組
  • 使用指南 (SLVU101) 包含:
    • 電路圖
    • 物料清單
    • 零組件放置
    • EVM 的佈線圖和設置
  • TPS6510x 裝置 (SLVS496A) 的產品規格表


已填入 EVM 主機板
使用指南

LCD 及 OLED 顯示器電源和驅動器
TPS65100 4 通道 LCD 偏壓,具完全整合正電荷泵、3.3V LDO 控制器,1.6A 最小升壓 Ilim、故障和 VCOM TPS65100-Q1 具升壓轉換器、雙充電泵和 LDO 控制器的車用 2.7V 至 5.8V LCD 電源 TPS65105 4 通道 LCD 偏壓,具完全整合正電荷泵、3.3V LDO 控制器,0.96A 最小升壓 Ilim、故障和 VCOM TPS65140 4 通道 LCD 偏壓,內建完全整合式正電荷泵、3.3V LDO 控制器、1.6A 最小升壓電流限制及故障偵測 TPS65145 4 通道 LCD 偏壓,內建完全整合式正電荷泵、3.3V LDO 控制器、0.96A 最小升壓電流限制及故障偵測
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

TPS65100EVM-030 — TPS65100 評估模組

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

TPS65100EVM-030 TPS65100 評估模組

close
版本: null
發行日期:
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* EVM User's guide TPS65100EVM-030 User's Guide 2004/2/4
證書 TPS65100EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/1/2

相關設計資源

硬體開發

開發板
TPS65140EVM-031 TPS65140 評估模組

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援