TPS65150EVM-697

具有整合式 VCOM 的 TPS65150 低 Vin LCD 電源供應 (偏壓) 評估模組

TPS65150EVM-697

立即訂購

概覽

The TPS65150 offers a very compact and small power supply solution that provides all three voltages required by thin film transistor (TFT) LCD displays. With an input voltage range of 1.8 V to 6 V, the device is ideal for notebooks powered by a 2.5 V or 3.3 V input rail or monitor applications with a 5 V input voltage rail. Additionally, the TPS65150 provides an integrated high current buffer to provide the VCOM voltage for the TFT backplane.

特點

  • 1.8-V to 6-V input voltage range
  • Integrated VCOM buffer
  • High voltage switch to isolate VGH
  • VS with 1% output voltage accuracy
  • Adjustable power on sequencing

LCD 及 OLED 顯示器電源和驅動器
TPS65150 具整合式 VCOM 緩衝器的通用小型 LCD 偏壓電源 TPS65150-Q1 具整合式 VCOM 緩衝器的車用小型 LCD 偏置電源
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

TPS65150EVM-697 — 具有整合式 VCOM 的 TPS65150 低 Vin LCD 電源供應 (偏壓) 評估模組

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

TPS65150EVM-697 具有整合式 VCOM 的 TPS65150 低 Vin LCD 電源供應 (偏壓) 評估模組

close
版本: null
發行日期:
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
證書 TPS65150EVM-697 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/1/2
使用指南 Evaluation Module for TPS65150 Low Input Voltage, Compact LCD Bias IC With VCOM (Rev. A) 2015/10/5

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援