UCC25661EVM-128

UCC25661 評估模組

UCC25661EVM-128

立即訂購

概覽

UCC25661 評估模組 (EVM) 可協助設計人員評估 UCC25661x LLC 諧振控制器(16 針腳 SOIC 封裝,移除部分針腳以符合高電壓間距要求)的運作與性能。此評估模組展示 UCC25661x 如何控制 LLC 諧振半橋式 DC-DC 轉換器,在整個負載與輸入電壓範圍內實現高效率。

特點
  • 採用 IPPC 控制(輸入功率比例控制)的 LLC 諧振半橋式 DC-DC 電源轉換
  • 直流輸入電壓範圍:365VDC 至 410VDC
  • 交流輸入電壓範圍:85VDC 至 265VAC
  • 典型穩壓輸出:12VDC
  • 滿載功率 180W 或滿載電流 15A
  • 高效率
  • 增強型輕載管理功能:
    • 高頻脈衝跳頻模式,提升輕載效率
    • 低頻突波模式,降低待機功耗
    • 跳過可聽頻率範圍,降低可聽噪音
    • 提供使用者禁用選項
    • 整合式 PFC 開/關控制訊號
    • 低頻突波軟啟/軟關功能,降低可聞噪音
  • 透過單一接腳實現諧振電流與諧振電容電壓的組合偵測
  • 適應性失效時間
  • X 電容器放電
  • 自動避開容性區域功能
  • 具最小化突波電流的自適應軟啟動
  • 完整保護機制:
    • 逐週期電流限制(OCP1 保護)
    • 可設定的過功率保護
    • OVP、內外部 OTP
    • Vin 和 VCC UVLO
    • 內建 19.5V VCC 箝位
  • 促成裝置與拓撲評估的測試點
AC/DC controllers
UCC25661 具有高電壓啟動功能的大範圍 VIN 和 VOUT 750KHz LLC 控制器 UCC25661-Q1 具有 IPPC 的車用高密度、寬 VIN 和 VOUT LLC 控制器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

UCC25661EVM-128 — UCC25661 評估模組

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

UCC25661EVM-128 UCC25661 評估模組

close
版本: null
發行日期:
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
類型 標題 下載最新的英文版本 日期
* EVM User's guide UCC25661x Half Bridge LLC Evaluation Module PDF | HTML 2025/5/8
證書 UCC25661EVM-128 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025/4/25

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援