UCC28750EVM-071
適用於電流模式返馳控制器的 UCC28750 評估模組
UCC28750EVM-071
概覽
UCC28750EVM-071 是 60-W 評估模組,適用於評估離線 AC 轉 DC 電源轉換器。UCC28750EVM-071 旨在供評估使用,而不是終端產品。UCC28750EVM-071 可將 85-VRMS 至 265-VRMS 輸入電壓降轉至 24 VDC,可提供 60W 的輸出功率。
特點
- 穩壓 24-V ±5% 60-W 輸出
- 寬廣的輸入範圍,從 85VRMS 至 265VRMS
- 最大負載效率 > 90%
AC/DC controllers
技術文件
=
TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
| 類型 | 標題 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | Using the UCC28750EVM-071 60-W AC to DC Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/11/15 | ||
| 證書 | UCC28750EVM-071 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/11/20 |