TPS925302EVM

TPS925302EVM

立即訂購

概覽

TPS925302EVM 是 TPS925302-Q1 的評估模組 (EVM)。TPS925302-Q1 是一款雙通道、同步式、2.0A 降壓型 LED 驅動器,具有寬廣的輸入電壓範圍,可為兩串 LED 供電。TPS925302-Q1 可使用 LEDMCUEVM-132 通訊板搭配採用序列周邊介面 (SPI) 通訊協定的軟體進行控制。

特點
  • 可為兩串串聯連接的 LED 提供最高 2A 的連續輸出電流
  • 4.5V 至 65V 廣泛輸入電壓範圍
  • 可設定的定電壓與定電流操作,準確度達 4%
  • 適應性開啟時間平均電流控制
  • 可編程切換頻率範圍為 100kHz 至 1.2MHz
  • 使用 LEDMCUEVM-132 進行 SPI 通訊的圖形化使用者介面 (GUI) 控制
汽車 LED 驅動器
TPS925302-Q1 — 車用雙通道、恆定電流和恆定電壓同步降壓 LED 驅動器,具備 SPI
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

TPS925302EVM — TPS925302-Q1 評估模組

支援產品和硬體

TPS925302EVM — TPS925302-Q1 評估模組

close
版本: null
發行日期:
認證

TPS925302EVM-DOC-CERT — TPS925302EVM 歐盟符合性聲明 (DoC)

支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
開發板
TPS925302EVM — TPS925302-Q1 評估模組

TPS925302EVM-DOC-CERT — TPS925302EVM 歐盟符合性聲明 (DoC)

close
版本: 1.0.0
發行日期: 2026/9/11
硬體開發
開發板
TPS925302EVM — TPS925302-Q1 評估模組

文件

TPS925302EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

版本資訊

TPS925302EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款。

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援。

影片