TPSM63610-DESIGN-CALC

TPSM63610 系列電源模組快速入門計算機工具

TPSM63610-DESIGN-CALC

下載項目

概覽

TPSM6310 快速入門計算機是一個獨立的工具,可協助電源工程師設計基於一系列同步降壓電源模組 (包括 TPSM6310、TPSM63610E 和 TPSM63608) 的 DC/DC 降壓穩壓器。使用者可以快速實現最佳化設計,滿足應用需求。

特點
  • 判定輸入和輸出電容
  • 選擇元件以定義切換頻率、輸出電壓設定點和輸入電壓欠壓閉鎖 (UVLO) 閾值
  • 使用交越頻率做為性能指標,將波德圖最佳化以控制迴路穩定性
  • 檢查模組功率轉換效率和總功耗
  • 檢查自動產生的電路圖、BOM 清單和解決方案尺寸評估
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

下載項目

計算工具

TPSM63610-DESIGN-CALC TPSM63610 power module quickstart design tool

支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
半導體
TPSM63608 採用 7.5-mm x 6.5-mm HotRod™ QFN 封裝的高密度、36-V 輸入、1-V 至 20-V 輸出、6-A 電源模組 TPSM63610 採用 7.5-mm x 6.5-mm 強化型 HotRod™ QFN 封裝的高密度、36-V 輸入、1-V 至 20-V 輸出、8-A 電源模組 TPSM63610E 高密度、36-V 輸入、1-V 至 20-V 輸出、8-A 電源模組
下載選項

TPSM63610-DESIGN-CALC TPSM63610 power module quickstart design tool

close
最新版本
版本: 1.0
發行日期: 2024/1/10
產品
半導體
TPSM63608 採用 7.5-mm x 6.5-mm HotRod™ QFN 封裝的高密度、36-V 輸入、1-V 至 20-V 輸出、6-A 電源模組 TPSM63610 採用 7.5-mm x 6.5-mm 強化型 HotRod™ QFN 封裝的高密度、36-V 輸入、1-V 至 20-V 輸出、8-A 電源模組 TPSM63610E 高密度、36-V 輸入、1-V 至 20-V 輸出、8-A 電源模組

版本資訊

TPSM63610 Quick Start Tool

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援

影片