選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

DLPM076

9Type-A DMD (305i) Mounting and Electrical Interconnect Information

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 02
發行日期: 2025/6/17
產品
UV (<420nm) DMD
DLP991UUV — 0.99 吋高速 2176 x 4096 UV A 型 DLP® 數位微型鏡裝置 (DMD)
可見(420 至 700nm)DMD
DLP991U — 0.99 吋 4K 高速 DLP® 數位微鏡裝置 (DMD)

版本資訊

Initial release of mounting and electrical interconnect information