選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

DRV81X4X-EVM-GUI

DRV81X4X-GUI

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 0.1.0
發行日期: 2025/10/29
產品
電磁線圈驅動器
DRV81545 — 具有獨立過溫與過電流保護功能的 55V、2A 4 通道低壓側驅動器 DRV81646 — 具有 H/W、SPI 和可配置電壓轉換速率和切斷持續時間的 65V、4A 4 通道低壓側驅動器
硬體開發
開發板
DRV81545EVM — DRV81545 評估模組 DRV81646DGQEVM — DRV81646 評估模組(DGQ 封裝) DRV81646EVM — DRV81646 評估模組

版本資訊

Initial version of FW, for prototype EVM APL.