選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

GASGAUGECHEM-SW

Gas gauge chemistry updater

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 1274
發行日期: 2026/10/6

Chemistry Updater for Battery Management Studio (bqStudio) software

SHA-256 校驗和

Chemistry Updater installer for bq Evaluation/bqEasy software

SHA-256 校驗和
產品
電池電量計
BQ20Z40-R1 — 採用 Impedance Track™ 技術且與 SBS 1.1 相容的電量計 BQ20Z45-R1 — 採用 Impedance Track™ 技術且與 SBS 1.1 相符的電量計 BQ20Z70-V160 — 與 SBS 1.1 相容的電量計,以 Impedance Track™ 技術啟用並與 bq29330 搭配使用 BQ20Z75-V160 — 與 SBS 1.1 相容且具 Impedance Track™ 的電量計和保護 IC; BQ20Z80A-V110 — 與 SBS 1.1 相容且啟用 Impedance Track™; 技術的電量監測計,與 bq29312A 一起使用 BQ20Z90-V150 — 與 SBS v1.1 相容的電量計,與 bq29330 搭配使用 BQ20Z95 — 具 Impedance Track 且與 SBS 1.1 相容的電量計 BQ27500-V120 — 具 FW v1.20 的 System-side Impedance Track™; 電量計 BQ27500-V130 — 具 FW v1.30 的 System-side Impedance Track™; 電量計 BQ27501 — 採用 Impedance Track™ 技術的完整系統側電池電量計 BQ27505-J2 — 具 FW v2.15 的 System-side Impedance Track™; 電量計 BQ27505-J3 — 具 FW v2.20 的 System-side Impedance Track™; 電量計 BQ27505-J4 — 具 FW v2.24 的 System-side Impedance Track™; 電量計 BQ27510-G1 — 提供 96 位元組使用者可編程資料快閃記憶體的系統端 Impedance-Track 電量計 BQ27540 — 具 Impedance Track™ 電量監測技術的單芯鋰離子電池管理器 BQ27541 — 適合電池組整合的單芯鋰離子電池電量計

版本資訊

Important Note: The latest chemistry updater for bqStudio requires bqStudio 1.3.86 or higher.

 

Instructions for bqStudio Chemistry database update:

  • 1. Download the "bqStudio Chemistry Update zip" file and save with extension *.zip
  • 2. Connect an impedance track(IT) enabled gauge to the PC and open Battery Management Studio(bqStudio). bqStudio must autodetect the gauge. Alternatively select impedance track enabled gauge from selection list.
  • 3. From bqStudio "Help" menu select "Update Chemistry". When prompted point bqStudio to the downloaded zip file. Upon successful update, a confirmation message will be shown.
  • 4. For chemistry updaters later than 1090, you must use bqStudio version 1.3.125 Build 10 or later. 

Instructions for bqEVSW Chemistry database update:

  • Run the installer to update the chemistry database used by bq Evaluation / bqEasy software

Step by step instructions for bqStudio and bqEVSW