選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

MCU-MOTOR-CONTROL-GUI

Graphical tool for configuring and tuning motors using ASM devices.

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: V-1.01.00.00
發行日期: 2024/12/13
lock = 需要匯出核准 (1 分鐘)
硬體開發
參考設計
TIDA-010265 採用 C2000™ MCU 和 MSPM0 的 750W 馬達逆變器參考設計 TIDM-02010 用於暖通空調的數位交錯式 PFC 雙馬達控制參考設計
開發套件
LAUNCHXL-F2800137 適用於 C2000™ 即時 MCU 的 TMS320F2800137 LaunchPad™ 開發套件
開發板
TIEVM-MTR-HVINV 適用於高電壓 3 相位逆變器馬達控制的 C2000™ MCU 評估模組

版本資訊

Release of MCU MOTOR CONTROL GUI to ti.com


Supported Devices: F280013x


Supported Reference Designs: TIDM-02010, TIDA-010265 


Supported Boards: TIEVM-MTR-HVINV

最新功能

  • Redesigned home page with one-click continue
  • Improved communication bandwidth with C2000 real-time MCU
  • Added support for InstaSPIN motor parameter identification routine for easy motor setup
  • Added support for new board: TIEVM-MTR-HVINV (TIDA-010265)