選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

SBAR010

Delta Sigma Modulator Filter Calculator

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 01.00.00.00
發行日期: 2020/9/13
產品
精確 ADC
ADS1202 — 電流分流 delta-sigma 調變器、10MHz 時脈、+/-250mV 輸入和 16 位元解析度 ADS1203 — 電流分流 delta-sigma 調變器、10MHz CLK、+/-250mV 輸入、16 位元解析度、外部參考選項 ADS1204 — 四路 Delta-Sigma 調變器、10MHz CLK、0-5V 輸入、16 位元解析度 ADS1205 — 兩個 1 位元、10MHz、第 2 順序 Delta Sigma 調變器 ADS1208 — 適用霍爾感測器且具內建電流激磁的 10MHz 調變器 ADS1209 — 16 位元 10MHz 2 通道 ΔΣ 調變器 AMC1035 — 具有 ±1V 雙極輸入和 2.5V 參考輸出的精密 Delta-Sigma 調變器 AMC1035-Q1 — 具有 ±1V 雙極輸入和 2.5V 參考輸出的車用精密 Delta-Sigma 調變器
隔離式 ADC
AMC1106E05 — 具有 ±50mV 輸入與曼徹斯特編碼 CMOS 介面的小型基本隔離式 Delta-Sigma 調變器 AMC1106M05 — ±50mV 輸入精密電流感測基本型隔離式調變器 AMC1203 — 具 int 時鐘的 ±250-mV 輸入、精密電流感測基本型隔離調變器 AMC1204 — ±250mV 輸入、精密電流感測基本型隔離調變器 AMC1204-Q1 — 車用 ±250mV 輸入、精密電流感測基本型隔離調變器 AMC1210 — 適用於 ΔΣ 調變器的 4 通道數位濾波器 AMC1303E0510 — 具有 10-MHz int 時鐘與曼徹斯特編碼的 ±50-mV 輸入、電流感測強化型隔離調變器 AMC1303E0520 — 具有 20-MHz int 時鐘與曼徹斯特編碼的 ±50-mV 輸入、電流感測強化型隔離調變器 AMC1303E2510 — 具有 10-MHz int 時鐘與曼徹斯特編碼的 ±250-mV 輸入、電流感測強化型隔離調變器 AMC1303E2520 — 具有 20-MHz int 時鐘與曼徹斯特編碼的 ±250-mV 輸入、電流感測強化型隔離調變器 AMC1303M0510 — 具有 10-MHz int 時鐘的 ±50-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1303M0520 — 具有 20-MHz int 時鐘的 ±50-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1303M2510 — 具有 10-MHz int 時鐘的 ±250-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1303M2520 — 具有 20MHz 內部時鐘的 ±250mV 輸入,精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1304L05 — 具有 LDO & LVDS 介面的 ±50-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1304L05-Q1 — 具有 LDO & LVDS 介面的車用、±50-mV 輸入、電流感測強化型隔離調變器 AMC1304L25 — 具有 LDO & LVDS 介面的 ±250-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1304L25-Q1 — 具有 LDO & LVDS 介面的車用、±250-mV 輸入、電流感測強化型隔離調變器 AMC1304M05 — 具有 LDO 的 ±50mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1304M05-Q1 — 具有 LDO 的車用、±50-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1304M25 — 具有 LDO 的 ±250mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1304M25-Q1 — 具有 LDO 的車用、±250-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1305L25 — 具有 LVDS 介面的 ±250-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1305L25-Q1 — 具有 LVDS 介面的車用、±250-mV 輸入、電流感測強化型隔離調變器 AMC1305M05 — ±50mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1305M05-Q1 — 車用 ±50-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1305M25 — ±250mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1305M25-Q1 — 車用 ±250-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1306E05 — 具有曼徹斯特編碼的 ±50-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1306E25 — 具有曼徹斯特編碼的 ±250-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1306M05 — ±50mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1306M25 — ±250mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC1336 — ±1V 輸入、精密電壓感測強化型隔離調變器 AMC1336-Q1 — 車用 ±1-V 輸入、精密電壓感測強化型隔離式 delta-sigma 調變器 AMC3306M05 — 具有整合式 DC/DC 的 ±50-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC3306M25 — 具有整合式 DC/DC 的 ±250-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器 AMC3336 — 具有整合式 DC/DC 的 ±1-V 輸入、精密電壓感測強化型隔離調變器 AMC3336-Q1 — 具整合式 DC/DC 的車用 ±1-V 輸入、精密電壓感測強化型隔離調變器
硬體開發
開發板
AMC1304L25EVM — AMC1304L25 評估模組

版本資訊

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbar010 or www.ti.com/lit/xx/sbar010/sbar010.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAR010. Please update any bookmarks accordingly.