Home
Video library
2 - 电感饱和与电压跌落
00:13:38
|
08 JUN 2020
本课程列举了在直流变换器设计、调试中常见的十个问题,以及如何解决他们。这些问题涉及到参数选择、PCB设计、测试方法等各个方面。
Resources
arrow-right
相关产品:TPS54x24 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT(TM) 转换器
download