Home
Video library
1.1 高频降压变化器的局限
00:05:00
|
10 JUN 2020
本课程介绍了一种新型的高频降压变换器,它能够极大的降低开关管的开关损耗,提升系统的开关频率,从而使整个开关电源的体积缩小,功率密度提高。本课程将会介绍此拓扑的各种工作模式,优点以及设计原则。
Resources
arrow-right
小型、10A、8V 到 14V 输入的 SWIFT(TM) 系列电容降压转换器
download