Home
Video library

[전력 데모 시리즈] PMBus 모니터링 기능이 내장된 160A 적층형 DC/DC 컨버터

00:00:50 | 10 JUN 2020

이 데모는 최대 160A를 제공할 수 있는 다양한 다상 지점로드 구성에서 40A TPS546D24A 및 20A TPS546B24A의 고유한 적층구조를 보여줍니다. 온도, 전류 및 전압은 통합 된 PMBus® 인터페이스를 통해 모니터링됩니다. DC/DC 컨버터 제품군은 MOSFET이 통합된 10A, 20A 및 40A 버전으로 제공되며 엄격한 전압 조정 정확도, 우수한 열 성능 및 높은 전력 밀도를 특징으로 합니다. TPS25982 eFuse는 공기 흐름으로 인한 실시간 온도 변화를 보여주는 팬 제어 기능을 통해 입력 전류 및 전압 보호 기능을 제공합니다.

Resources

  • arrow-right TPS546D24A 더 알아보기
  • arrow-right TPS25982 더 알아보기
download

Browse videos

View all videos
View all videos
Products
  • Amplifiers
  • Audio, haptics & piezo
  • Clocks & timing
  • DLP products
  • Data converters
  • Die & wafer services
  • Interface
  • Isolation
  • Logic & voltage translation
  • Microcontrollers (MCUs) & processors
  • Motor drivers
  • Power management
  • RF & microwave
  • Sensors
  • Switches & multiplexers
  • Wireless connectivity
Applications
  • Automotive
  • Communications equipment
  • Data center
  • Industrial
  • Personal electronics