具有光耦合器反馈的反激转换器的分流参考注意事项
00:08:28
|
11 JUN 2020
| 有兴趣了解如何在具有光耦合器反馈的反激系统中提高输出电压精度? 观看此视频,了解如何使用较低的Iref和Ildev提高系统效率,同时节省设计成本。 通过使用TI的新TL431LI,设计人员可以期望实现所有这些以及更多! 我们还将深入研究无负载功耗,并展示ATL431LI如何帮助设计人员实现许多国家采用的严格标准。 |