Home
Video library
TI 最新的RS-485收发器产品组合
00:12:23
|
18 AUG 2020
RS-485 广泛应用于各个工业领域,它通过长电缆发送数据,在将噪声干扰降至最低的同时,可实现高度可靠。本次直播中,我们将为您介绍 RS-485 设计中常见的技术挑战,如静电放电和故障保护,并通过 TI 解决方案助您解决技术难题。
Resources
arrow-right
THVD1429 具有浪涌保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器
arrow-right
THVD2450 具有 IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V、RS-485 ±70V 故障保护收发器
arrow-right
THVD8000 用于电力线通信带有开关键控 (OOK) 调制功能的 RS-485 收发器
arrow-right
THVD1450 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器
download