Home
Video library
测试设置
00:12:20
|
17 AUG 2021
本次研讨会重点探讨了谐振变换器拓扑综述、同步整流的控制及其挑战、基于氮化镓和硅管的有源嵌位反激变换器的比较、D类音频功放的电源解决方案、直流转换器常见错误及解决方案、关于测量电源环路增益的注意事项等问题。
Resources
arrow-right
参考设计-PMP20637 具有 TI HV GaN FET 的高效率和高功率密度 1kW 谐振转换器
arrow-right
参考设计-PMP9750 400VDC 输入、28V/9A 输出、紧凑型高效 CLL 谐振转换器
arrow-right
相关产品-TL431A 精度为 1% 的可调精密并联稳压器
arrow-right
相关产品-UCC25600 8 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器
download