Home
Video library
1.3 串联电容降压变换器的工作模式续
00:04:45
|
01 SEP 2021
本节介绍新型的串联电容降压变换器的各个工作模式,典型的工作波形。
Resources
arrow-right
相关产品-TPS54A20 小型、10A、8V 到 14V 输入的 SWIFT™ 系列电容降压转换器
arrow-right
相关文档-TPS54A20 小型、10A、8V 到 14V 输入的 SWIFT™ 系列电容降压转换器
arrow-right
工具与软件-TPS54A20 小型、10A、8V 到 14V 输入的 SWIFT™ 系列电容降压转换器
arrow-right
样片申请-TPS54A20 小型、10A、8V 到 14V 输入的 SWIFT™ 系列电容降压转换器
download