I dispositivi AM37x sono microprocessori basati su ARM Cortex-A8 e offrono prestazioni da 1 GHz garantendo al contempo un basso consumo. . Questa soluzione fornisce un aumento delle prestazioni pari al 40%, funzioni grafiche due volte più veloci e una riduzione del consumo energetico del 30% rispetto ai dispositivi della generazione precedente. Inoltre, la scalabilità del dispositivo valorizza gli investimenti sul software e consente ai clienti esistenti e agli sviluppatori di migrare con semplicità verso prodotti sempre più ottimizzati, grazie alla gamma Sitara e DaVinci™. Lo sviluppo rapido dei prodotti è ottenuto grazie al modulo di valutazione modulare AM37x, che include un kit di sviluppo per software Linux. Accanto al supporto per Windows® Embedded CE sono disponibili altre soluzioni RTOS. Scoprite l'intera gamma della famiglia di prodotti Sitara.. |