Nuovi processori da 1 GHz Sitara™ Cortex™A8 a basso consumo e ad alte prestazioni
I due nuovi microprocessori Cortex-A8 Sitara™ offrono prestazioni ARM fino a 1 GHz garantendo al contempo un basso consumo. Questi microprocessori sono adatti a un'ampia gamma di applicazioni, come terminali dati portatili, dispositivi medici portatili, domotica e automazione di edifici, sistemi di navigazione, display intelligenti e interazione uomo-macchina (human machine interaction, HMI), interfacce industriali e altre applicazioni che richiedono caratteristiche di alte prestazioni e basso consumo. I microprocessori sono in grado di offrire un incremento delle prestazioni ARM pari a quasi il 40%, di raddoppiare le prestazioni delle funzioni grafiche 3D nonché di ridurre il consumo energetico rispetto ai microprocessori delle generazioni precedenti. Una suite completa di software, demo e strumenti di sviluppo arricchiscono la scalabilità del software e dell'hardware AM37x per accelerare i tempi di commercializzazione
Le caratteristiche principali di AM37x comprendono:
- Cortex-A8 da 1 GHz con coprocessore Neon, in grado di offrire fino a 2000 DMIPs
- Diversi punti di funzionamento possibili in grado di ottimizzare le applicazioni (potenza/prestazioni)
- Prestazioni delle funzioni grafiche due volte più veloci (solo AM3715)
- Riduzione del consumo energetico fino al 30%
- Soluzioni complete di supporto software compatibili con i processori precedenti, compresi i dispositivi AM35x e OMAP35x
- Diverse soluzioni di package dei dispositivi ottimizzate per garantire flessibilità in fatto di spazio e layout
- Periferiche principali: USB HS Host x3, USB 2.0 OTG, interfaccia scheda MMC/SD x3, ingresso/uscita da 1,8 V e sottosistema display con controller LCD e doppio DAC a 10 bit
Risorse ARM Sitara
Software e strumenti di sviluppo
Scoprite il modulo di valutazione AM37x per iniziare a progettare e a valutare i nuovi dispositivi AM37x.
Supporto e formazione
Scoprite tutte le risorse di supporto e le ultimeopportunità di formazione nonché le comunità relative ai nuovi processori ARM Sitara.
Altri dispositivi Sitara
Scoprite la gamma completa dei microprocessori Sitara. Ulteriori informazioni
Altre risorse
Video sui microprocessori ARM® Cortex™A8 e ARM9 Sitara
You must have JavaScript and Flash enabled to view this content.
Video correlati
|
Vedere anche
Archivio dei precedenti annunci Sitara™
|