TI 在 PCIM Europe 2025

重新構想功率密度與效率

隨著人工智慧的問世,全球電力使用需求持續攀升,如何更有效率地傳輸、轉換及保護電力變得更為迫切。隨著資料使用量不斷攀升、消費性電子產品日益輕薄小巧,以及對再生能源和汽車電氣化的重視,讓電源工程師面臨獨特的需求挑戰,亦即在各種應用中充分提升效率、在更小的空間中導入更高功率,以及支持更高的電壓。TI 的電源管理技術具備出色性能、可靠度及擴充能力,可協助現今的工程師突破電源限制。

2025 會議詳細資訊

日期時間 (CEST)議程標題講者地點
6 年 5 月15:00微逆變器和可攜式充電站適用的單級轉換器電源轉換Harald Parzhuber技術展區 4 號館;4-435 號展位
6 年 5 月12:15多回饋架構,可提升主動式 EMI 濾波器的低頻抗擾度Timothy Hegarty、Naresh Adepu海報發表;401
6 年 5 月12:15具 VCC 自偏壓和峰值功率功能的整合式 GAN AC-DC 充電器Roberto Scibilia、Max Wang、Bharat Agrawal海報發表;252
7 年 5 月12:15H 類音訊放大器系統中雙相交錯式升壓轉換器的設計考量Wei Qui、Feng Ji海報發表;228

了解 TI 如何重新構想功率密度與效率

探索我們精選的影片內容,搶先預覽 PCIM 2025 的亮點。

 

Demo videos

Watch videos for the demos we are featuring at PCIM.

影片

適用於 EV 充電的高效率 10kW 雙向 DC/DC 電源轉換器

觀看此影片,進一步了解這款適用於 Level 3 電動車充電站的 10kW 雙向、雙主動橋式參考設計。
影片

高電壓 BMS 可實現更安全穩健的儲能系統

了解這款適用於最高 1500V 電池儲能系統的堆疊式 BMS 解決方案
影片

1.6kW GaN 型單相位微逆變器

觀看此影片,進一步了解這款 1.6kW GaN 型單相位微逆變器。
影片

EMPEL Systems 800V SiC 可擴充、高效率牽引逆變器,適用於 6 相位馬達

觀看此示範影片以了解這款 800V、6 相位、SiC 型牽引逆變器系統,其可擴充至最高 750kW,將效率與功率密度最大化。
影片

以邊緣 AI C2000 MCU 進行電弧故障偵測

透過 C2000 MCU,使用邊緣 AI 偵測太陽能應用中的電弧故障

永續能源

我們的技術、系統專業與參考設計,可協助工程師提升新一代能源基礎設施的電網彈性與能源效率。不論是實作連線電池供電智慧電表,或是管理分散式能源資源、雙向電動車 (EV) 充電或即時數據,我們的產品都能實現高效率的電力傳輸,以及符合全球法規標準且更聰明的電網,同時支援未來的負載模式,以實現長期的可靠性。

車輛電氣化

我們的電源轉換、電流與電壓感測、隔離與即時控制技術可相互搭配運作,能夠簡化高電壓設計,協助您達到最高的效率與可靠性,讓您在設計時充滿信心。

馬達驅動

嵌入式處理器可用來控制機器手臂和致動器的動作、處理來自不同感測器的資料,並根據環境回饋做出即時決策。處理器可讓機器人能以更高的精確度、效率和自主性執行任務,進而提升生產力,並減少工業流程中對人為介入的需求