了解 TI IEEE802.3bt 供電裝置 (PD) 中的功率降級

IEEE 802.3bt 標準包含新的「降級」功能。觀看本影片以進一步了解降級的優點,以及 TI 的 PD 如何回應。

00:10:22|30 4月 2025

在開啟之前,PSE 產生的類別週期數量會向 PD 指示 PSE 分配的功率。在某些情況下,分配的功率低於 PD 要求的功率。在 IEEE 802.3bt 標準中,這稱為「功率降級」。本訓練將討論功率降級事件,以及 TPS2372 和 TPS2373 在這類情況下如何回應。

本影片屬於系列影片