4.4 330W高功率密度 AC/DC 電源設計方案
本課程說明為什麼需要使用無橋 PFC (Power Factor Correction),以及其運作方式與設計要點,最後以參考設計 TIDA-010028 實際解說。
00:09:14|02 10月 2019
本影片屬於系列影片
- 主被動鉗位式返馳轉換器
(32 影片) - 2019 TI 電源傳輸技術線上直播網路研討會
(32 影片) - 剖析電源模組設計與最佳化
(32 影片) - OP 放大器設計技巧
(32 影片) - 氮化鎵高功率電源設計指南
(31 影片) - 隔離式閘極驅動器概論
(32 影片) - 330W高功率密度 AC/DC 電源設計方案
(32 影片)