產品資訊組織化 API
此 API 回應以單一端點,納入基本產品詳細資料、參數數據、有限的品質和可靠性資訊。
如果您不需要單一呼叫中的基本參數和品質詳細資訊,請搭配個別資料端點使用標準產品資訊 API,因為組織化 API 的回應時間較慢。
在進行 API 呼叫之前,必須為包含 /NOPB 的產品編號進行 URL 編碼,否則會回應「找不到」錯誤。例如,您必須將 LP2982AIM5-3.3/NOPB 編碼爲 LP2982AIM5-3.3%2FNOPB。
請確保編碼處理序沒有換行符號或新分行符號,例如:LP2989IM-2.5%2FNOPB%0A%0A,因爲這也會導致「找不到」產品錯誤。
預設存取限制
- 配額
- 沙箱:每天 1,500 次呼叫。
- 生產:每天 1,500 次呼叫。
- 脈衝限制
- 每秒五次 API 呼叫。
如需非標準存取限制,請洽詢 TI。