API 第三方開發人員使用條款
簡介和目的
重要事項 – 請仔細閱讀:本德州儀器應用程式設計介面使用條款的第三方開發人員附錄 (以下稱「附錄」)適用於對 Texas Instruments Incorporated 及其子公司(以下合稱「TI」)提供之應用程式設計介面的使用,以及對 TI 之 API 入口網站上的相關文件、軟體和內容(以下合稱"TI API")之使用,並且補充德州儀器應用程式設計介面使用條款(目前可在 https://www-sat.itg.ti.com/zh-tw/legal/terms-conditions/application-programming-interfaces-agreement.html 上取得,以下稱「API 條款」),其業經納入本文。 存取或使用 TI API,即代表您本人及您代表的任何實體同意本附錄與 API 條款。如果您代表實體使用 TI API,則您聲明並保證您有權約束該實體遵守本附錄與 API 條款,且接受本附錄與 API 條款,您即代表該實體接受本附錄與 API 條款 (且本附錄中所有指稱"您"之處均指稱該實體)。 此處使用但未另行定義的英文大寫術語,其含義與 API 條款中的含義相同。 若 API 條款與本附錄相牴觸,則以本附錄為準。
若您使用 TI API 做為其他 TI 產品或服務的介面,或搭配其他 TI 產品或服務使用,則亦適用前述其他產品或服務的條款或授權。
1.您對 TI API 的使用。
您必須依據 API 條款及本附錄存取和使用 TI API。 您只能代表已獲 TI 正式授權可使用 TI API,且雇用您提供 API 整合服務之 TI 客戶 (以下稱「API 終端使用者」) 使用 TI API,以開發、維護及操作連接至 TI API 的應用程式 (以下稱「應用程式」)。 您的應用程式只能在 TI 和 API 終端使用者之間以即時或近即時的方式傳送 TI 資料,前提是若您的應用程式透過由您所提供與維護的介面向 API 終端使用者顯示 TI 資料,則您應獲得允許,可保留為了滿足 API 終端使用者之要求而合理所需的最少量 TI 資料,且僅能在合理所需的時間內予以保留,並且僅可用於向 API 終端使用者顯示此等 TI 資料。您將要求 API 終端使用者遵守適用法律、法規或 API 條款,且不得在知情情況下使其違反適用法律、法規或 API 條款。 TI 不得是您與 API 終端使用者間之任何適用應用程式條款的當事方,且您需負責就您的應用程式向 API 終端使用者提供所有支援。 您確認 TI 無義務為應用程式提供支援,且您不得向 API 終端使用者聲明 TI 可提供此類支援。
2.使用 TI API 的禁止和限制。
您不會從事下列行為,也不會協助其他人或使其他人能夠從事下列行為:(a) 爬取、探勘、建置資料庫或以其他方式建立 TI 資料的永久副本,(b) 儲存 TI 資料的期間比滿足 API 終端使用者要求的合理所需時間更長,(c) 建立或提供全部或部分以 TI 資料或 TI 資料分析為基礎的產品或服務,(d) 為了將 API 終端使用者從 TI 產品和服務移出,而使用 TI API 或 TI 資料,(e) 向 TI API 提出的要求,超出您的應用程式為了滿足 API 終端使用者要求所需的最低資料量,(f) 向 API 終端使用者以外的其他方提供您的應用程式,(g) 偽造或改變任何唯一轉介識別碼,或以其他方式掩蓋或改變來自您應用程式的查詢來源,或 (i) 以違反本附錄或 API 條款的其他方式使用 TI API 或 TI 資料。
3.安全性;監控;稽核
您保證您的應用程式是依照業界安全性標準的方式開發,以透過安全的方式搭配 TI API 運作。 TI 得使用技術以監控、偵測、預防或限制因您的應用程式所可能造成之任何問題的影響。 為了監控並證明您遵守本附錄和 API 條款,您應:(a) 向 TI (或 TI 指定的第三方) 提供對您的應用程式的合理存取權,(b) 回應 TI 就您的合規性所提出的任何問題或問卷,且您應在 TI 提出合理要求時,證明此等回應,以及 (c) 在 TI 提出合理要求時,允許由 TI 選擇之內部或獨立稽核人員稽核任何與您的應用程式或您對 TI API 之使用相關的記錄或活動,且您應合作進行任何此類稽核要求。
4.責任限制
a. 一般限制。 在任何情況下,TI 不承擔因本附錄或 TI API 或 TI 資料之使用而產生的任何特殊、間接、偶發、懲罰性或衍生性損害的責任,不論 TI 是否已知悉可能發生此類損害。 這些除外的損害包括但不限於拆除或重新安裝的成本、採購替代商品或服務、外部電腦時間、人力成本、商譽損失、利潤損失、成本損失,或無法使用,或資料或業務中斷的損失。對於任何其他方對您提出的任何類型的索賠,TI 概不負責。
b. 特定限制。在任何情況下,對於因本附錄或使用 TI API 或 TI 資料所致生的 TI 總賠償責任,均不應超過您根據本附錄支付給 TI 的費用或五百美元 (US$500) 中的較高者。多起索賠將不會擴展或擴大這些限制。
c. 賠償。對於因您的應用程式、您對 TI API 或 TI 資料的使用或因您違反本附錄或 API 條款所致生或相關的任何索賠、訴訟或行動,包括索賠、損失、損害、訴訟、判決、訴訟費用和律師費用所產生的任何責任或開支,您應使 TI 不受損害。
5.其它
如果具有合法管轄權的法院判定本附錄的任何規定不可執行,則會認定應在法律允許的最大範圍內針對該規定進行必要之修改,或者如果無法修改,則該規定將從本附錄中分離和刪除,且本附錄的其餘部分則仍維持效力。 TI 得隨時修改本附錄或任何部分,例如為了反映法律的變更或 TI API 的變更等。請定期至 TI.com 檢閱本附錄。若您不同意修改後的附錄,您應停止使用 TI API。繼續使用 TI API,即代表您接受修改後的附錄。