同級最佳電阻與閘極電荷,可實現高頻與高功率密度。
我們的 N 通道 MOSFET 能改善電壓與電流控制,以因應包括高切換頻率在內的廣泛電源供應設計需求。我們的 N 通道 MOSFET 也可縮小外形尺寸,協助實現最大功率密度,並將 PCB 元件封裝減少 50% 以上。
依類別瀏覽
依類型選擇
FemtoFET™ MOSFET
使用 FemtoFET ™ N 通道 MOSFET 進行設計,是需要節省電路板配置空間和延長電池續航力的行動電話、平板電腦和其他任何應用領域的理想選擇。
技術資源
Application note
MOSFET Support and Training Tools (Rev. E)
探索所有支援功率 MOSFET 設計所需的相關文獻和工具。
Application note
Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs
此應用說明主要探討開關節點振鈴的來源、可準確描繪此振鈴特性的量測技術,以及在維持優異系統性能的同時將影響降到最低的方法。
Technical article
What’s not in the power MOSFET data sheet, part 1: temperature dependency
了解 MOSFET 產品規格表的內容,更重要的是哪些未包含在產品規格表中。
設計與開發資源
計算工具
適用馬達驅動應用的 MOSFET 功率損耗計算機
This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.