節省空間、提高效率並簡化供電設計
我們的功率區塊將最佳化的控制和同步 MOSFET 與 PowerStack ™ 封裝技術結合在一起,屏除寄生效應,並提高效率。電源塊產品組合包含一般電源供應裝置,以及與我們的馬達驅動器配對的裝置,以提供適用於無線電動工具及電器設備的完整解決方案。
依類別瀏覽
依類型選擇
技術資源
Technical article
Improve the performance of your power tool design with power blocks
了解 MOSFET 電源塊如何協助您實現更可靠、尺寸更小、更有效率且具成本效益的系統解決方案。
Application note
MOSFET Support and Training Tools (Rev. D)
探索所有支援功率 MOSFET 設計所需的相關文獻和工具。
Technical article
How to choose the right power MOSFET or power block package for your application
了解我們 MOSFET 與電源塊封裝的封裝熱功能和功率損耗。
設計與開發資源
計算工具
適用馬達驅動應用的 MOSFET 功率損耗計算機
This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
開發板
DRV8304H 三相智慧型閘極驅動器評估模組
The BOOSTXL-DRV8304HEVM evaluation module (EVM) is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8304H gate driver and A2 dual-package MOSFETs. The EVM has individual DC bus and phase voltage sense as well as individual low-side current shunt amplifiers, making (...)