中國 RoHS 資訊
中國已為其國家制定了 RoHS 特定要求,即中國電子資訊產品污染控制標識要求標準 SJ/T11364-2006(中國 RoHS)。 中國 RoHS 是中國電子產品污染控制的官方措施。中國 RoHS 類似於歐洲版 RoHS,該版管制鎘、鉛、六價鉻、汞和兩種溴化阻燃劑、多溴聯苯 (PBB) 和多溴化二苯醚 (PBDE)。與歐洲 RoHS 相似的是,中國 RoHS 規定上述所有物質的閾值為 0.1% (1,000ppm)(但鎘除外,閾值為 0.01% (100ppm)),且包含一系列用於鉛在某些重要用途的豁免情況。
中國 RoHS 標籤要求
中國 RoHS 要求對完全符合要求的產品使用帶有「e」字樣的追蹤箭頭符號。 如果它包含超過最大閾值的 1 種或多種物質,則用 1 至 99 之間的數字替換「e」。 此數字表示年數,在此年限,受限物質在產品使用時不會從產品中浸出。 如果 TI IC 產品包含的物質超過中國 RoHS 閾值,TI 使用值「50」。
- 其他範例可在 標誌產品標籤 頁面找到。
中國 RoHS 對於 TI IC 產品的意義
所有標記為符合 RoHS 標準,但無豁免或"綠色"標籤的 TI IC 成品均符合中國 RoHS 標準。 TI IC 成品中可能包含的唯一超過中國 RoHS 最大閾值的物質是鉛 (Pb)。 對於此類產品,涉及環保使用期限 (EFUP) 的相關環境資訊包含在以下 PCN 中。
- 檢視 追蹤箭頭 PCN #20070518001 詳細資訊 (PDF, 258KB) 文件。
- 使用我們的物料內容搜尋工具尋找裝置特定的物料內容。