可靠性詞彙

以下是與半導體產品可靠性相關的常用術語:

浴缸曲線

浴缸曲線通常用作視覺模型,說明產品故障率的三個關鍵時期,但未經校準以描繪特定產品系列的預期行為圖表。通常很難獲得足夠的短期和長期故障資訊,以實際使用校準的浴缸曲線對大量產品建模,因此會使用可靠性建模估算。

半導體產品使用壽命有三個主要階段:
 
  • 早期故障率(或嬰兒死亡率):此階段的特點是初始故障率相對較高,但會迅速下降。
  • 正常生命期:此階段的故障率在裝置的使用壽命期保持穩定。故障率以 "FIT" 單位描述,或以小時為單位表示為"平均故障間隔時間" (MTBF)。
  • 磨損階段:此階段表示內在磨損機制開始佔主導地位,故障率開始呈指數級增長。產品使用壽命通常定義為從初始生產到磨損開始的時間。

故障率

故障率是在時間 t 發生故障的條件機率,即裝置存活到給定時間 t 時發生故障的概率。

它也可以表示為在 t 和 t+ ΔT 之間的時間間隔內,每個單位時間發生故障的裝置數,以及佔存活到時間 t 的裝置的比例。

如圖所示,產品早期使用期間,故障率隨時間的變化開始時很高,然後迅速下降。在使用壽命階段,故障率是恆定的。隨著材料退化磨損,故障率隨時間的推移而持續上升。

故障率術語

對於給定的樣本大小 n,將在 t 小時後會出現 m 次故障

操作時數-如果在記錄到故障計數「m」之前,「n」已操作「t」小時,則

λavg –平均故障率

FIT –時間故障,每工作十億個小時發生故障的裝置數量。

您可使用 TI 的可靠性評估算器獲取大多數 TI 零件的 FIT 率。

DPPM –百萬分之不良率,亦稱為每百萬出貨產品中的故障裝置數量。

MTTF(平均故障時間)= (t1+t2+t3+….tm)/m

這是發生故障的平均時間。MTTF 用於不可修復系統的情況。

T50(中位故障時間)= 50% 的裝置發生故障所需的時間。

一半故障發生在 T50 之前;另一半發生在 T50 之後。主要用於故障分布的統計處理。若故障時間呈現常態分布,則 T50 與 MTTF 相同。

MTBF(平均故障間隔時間)= [t1 + (t2- t1) + (t3 – t2) ….(tm – tm-1)]/m = tm/m

MTBF 是相鄰兩次故障之間的平均時間。MTBF 用於可維修系統的情況。這實際上是指兩次故障之間的平均正常運作時間,因為不包括維修時間。

機率分布

機率分布是裝置隨時間發生故障比例的圖形或數學表示。對於有限的離散故障樣本,此分布通常以直方圖形式呈現。此分布的曲線形狀由機率分布函數 (PDF) 以數學方式表示。

概率密度函數 f(t):此函數表示在特定時間 t 發生故障的概率,如 f(t).Δt

面積 f(t).Δt 還可以預測特定時間 t 的預期故障次數。

分布函數 F(t):表示到給定時間「t」為止的累計故障數。

可靠性函數 R(t)

存活到時間 t 的概率。換言之,它是存活到時間 t 的裝置所佔的比例。

發生故障和存活的總比例之和為 1。

R(t) + F(t) = 1

根據先前所述 f(t)、F(t)、R(t) 和 l(t) 的定義

當故障率 l(t) 為恆定時,可靠性函數會呈指數分布。

對於恆定的故障率,例如在浴缸曲線的正常生命週期階段,指數分布對故障概率和使用壽命的模型非常有用。

韋伯分布

韋伯分布是由瓦洛迪 · 韋伯創造的連續機率分布。在可靠性方面,它用於時變故障率。

在實踐中,故障概率由 3 參數韋伯分布建模:

η、β、γ 是由應力測試故障裝置確定的參數。

在大多數情況下,建模可靠性只需要兩個參數,韋伯分布可簡化為:

β 被稱為「韋伯斜率」,而 η 則稱為該分布的「特徵壽命」。

浴缸曲線的三個階段——早期故障、使用壽命和磨損——通常具有不同的故障分布形狀,如圖所示。

韋伯分布是一種功能強大的數學函數,通常只使用兩個可調參數——β 和 η,就可以呈現浴缸曲線的所有三個階段。

這通常用於可靠性建模。

本頁內容