更精準。更明亮。更佳。
更寬廣的色域
紅、綠、藍(RGB)直接雷射光結合 DLP 技術,能提供比 3LCD 更寬廣的色域與更精準的色彩表現,色域覆蓋率高達 Rec.2020 標準的 110%,呈現豐富逼真的視覺效果,深受數位電影院信賴。
選擇真正的 4K
DLP 技術可提供 830 萬個獨立畫素,符合消費者技術協會對真 4K 超高解析度(UHD)的定義,讓您清楚看見每個細節,效能超越 1LCD 與 3LCD 系統。
享受更流暢、反應更即時的遊戲體驗
在遊戲主機和電腦上支援可變更新率(VRR),可將顯示延遲降低多達 50%,並以最高 240Hz 的投影更新率播放,提供媲美高階顯示器的更流暢、反應更即時的遊戲體驗。
隨時隨地享受精彩的電影體驗
DLP 技術深受全球 10 家電影院中有 9 家的信賴,並應用於 100% 的數位 IMAX 電影院,可確保您無論是在劇院,還是在家中或後院的舒適環境,都能以創作者原本預期的方式體驗內容。
全新創新提供無彩虹體驗
更高重新整理率的控制器,搭配對 LED 與 RGB 雷射光源的支援,可帶來更流暢、更具沉浸感的觀賞體驗,並呈現清晰且色彩鮮明的視覺效果。。
創新傳承
目睹數位電影院的曙光
1999 年 5 月 16 日,"《星際大戰首部曲:威脅潛伏》"成為首部 使用 DLP Cinema® 技術,透過數位投影機公開放映的電影。
製作電影 "Avatar" 時採用的 TI DLP Cinema 3D 技術
James Cameron 的 "Avatar" 是首部採用 DLP Cinema 技術以全數位 3D 方式發行的大型電影,呈現突破性的視覺效果,奠定了現代 3D 電影院體驗的標準。
奧斯卡®頒給了... TI 資深研究員 Larry Hornbeck 博士及其數位微鏡技術
Hornbeck 博士因發明用於 DLP Cinema® 投影的數位微鏡裝置(DMD)技術,於 2014 年榮獲科學與技術類奧斯卡®功績獎(Oscar® 小金人)。
照片來源:Michael Yada/©A.M.P.A.S.
DLP 技術驅動攜帶式與超短焦投影機
DLP 晶片組可實現精巧、可靠且高效能的投影機,並拓展家庭、教室與企業對顯示解決方案的使用範圍。
DLP 晶片組可在精巧體積中提升生動的視覺呈現效果
DLP 技術可讓新一代裝置在精巧體積中呈現明亮、高對比的視覺效果,並驅動擴增實境(AR)智慧眼鏡等各類應用。
適合大型場地及家庭電影院的真 4K UHD DLP 晶片
TI True 4K UHD DLP 晶片為企業與家庭劇院投影機在影像清晰度、色彩準確度與亮度上樹立標竿。