應用概覽概述
傳統的感測技術,如 PIR、UWB 和 ToF,通常只能提供基本的存在資訊。我們的雷達感測解決方案運用邊緣 AI 技術,實現諸如表面分類等高階感測功能。讓行動式機器人能夠識別其下方的表面,例如草地、混凝土或其他地形,並即時做出相應的反應。
借助 TI 的低功耗、成本最佳化的 IWRL6432 雷達,工程師可以輕鬆地為下一代行動式機器人啟用進階表面分類功能。
開始評估
資料收集
使用 IWRL6432 裝置擷取精確的雷達數據,透過整合的 M4F MCU 和 HWA,實現完全在邊緣完成的完整 AI 處理。
資料品質評估
TI 雷達感測器支援多種輸出格式,包括距離剖面圖、距離多普勒熱圖、點雲等。對於表面分類,該模型利用距離剖面資料來實現高精度性能。
如果您想了解更多關於不同類型的雷達資料和輸出格式的信息,您可以從立即加入我們的 Radar Academy 開始着手。
客戶可以立即使用 CCStudio™ Edge AI Studio 中提供的範例資料集開始上手,其中包含允許使用者上傳未經過濾的範圍剖面資料並嘗試不同範圍視窗以最佳化效能的工具,詳情請參閱表面分類使用者指南。
構建並訓練模型
CCStudio™ Edge AI Studio 中的雷達擴充程式由兩個關鍵元件構成:
- 前端 GUI,可在本機系統或雲端伺服器上使用
- 一個後端 PyTorch 引擎,用於處理 API 叫用和模型執行。
初學者可以從使用我們的 CCStudio™ Edge AI Studio 來探索雷達表面分類範例專案開始。這種指導性的體驗包括雷達預載資料集評估、模型定義、編譯以及工作流程中的其他關鍵步驟。
對雷達感測和機器學習較為熟悉的高階使用者可以直接與後端引擎互動。
訓練、編譯和評估完全可自訂,讓使用者可以根據需要用自己的方法替換單一步驟。
這種靈活的架構確保該工具能夠為各個級別的使用者帶來價值,從雷達和機器學習的新手到尋求自動化和整合指導以將模型部署到我們的雷達韌體專案中的經驗豐富的開發人員。
請觀看我們的逐步指南影片,以了解如何開始使用 TI 的表面分類範例模型,以及如何快速收集、訓練和部署您的資料。
部署模型
CCStudio™ Edge AI Studio 經過訓練和驗證後,可提供端到端的工作流程,將訓練好的模型直接部署到我們的雷達裝置,而無需任何其他系統。
開始使用所需的所有硬體、軟體與資源
硬體
IWRL6432
單晶片低功率 57GHz 至 64GHz 工業 mmWave 雷達感測器
軟體與開發工具
邊緣 AI 雷達工具箱
了解更多關於 TI 的 60GHz 和 77GHz 工業 mmWave 感測器如何測量人或物體的距離和相對速度的資訊。
CCStudio™ Edge AI Studio
Edge AI Studio 包含用於訓練、編譯和部署模型到 TI Edge AI 處理器的工具。