首頁
影片庫

Strengthening signal chain through signal conditioners

00:20:20 | 12 APR 2017
This presentation will provide a look on how to select the optimal signal conditioner given a particular system situation, whether to use linear or limiting redriver, when to select retimer, and how to set the right equalization value to compensate a particular type of signal loss to achieve the desired signal quality for a robust system design. USB Type-C provides up to 10Gbps USB and 8.1Gbps DisplayPort data throughput, with such high speed signals, a signal conditioner will be needed.

資源

  • arrow-right Explore TI's USB Type C portfolio of signal conditioners, switches and power delivery products.
download

瀏覽影片

觀看所有影片
觀看所有影片
產品
  • DLP 產品
  • 交換器與多工器
  • 介面
  • 射頻 (RF) 與微波
  • 微控制器 (MCU) 與處理器
  • 感測器
  • 放大器
  • 數據轉換器
  • 時鐘與計時
  • 晶粒與晶圓服務
  • 無線連線
  • 邏輯和電壓轉換
  • 隔離
  • 電源管理
  • 音訊、觸覺和壓電
  • 馬達驅動器
應用領域
  • 汽車
  • 通訊設備
  • 數據中心
  • 工業
  • 個人電子產品