首頁
影片庫

How to Spin the DRV10x Family of Devices: Part 2

00:03:45 | 26 JAN 2018

The training material in this video is in context of the DRV10983 and it reviews the equipment, setup, DRV109x EVM GUI Software navigation, and control of the motor speed via I2C. In addition, pre-configured settings are provided so the motor is more likely to start up if no tuning has been performed.

資源

  • arrow-right Watch Part 1 of the series
  • arrow-right Learn more about the DRV10x family of devices
  • arrow-right Learn more about the DRV10983
download

瀏覽影片

觀看所有影片
觀看所有影片
產品
  • DLP 產品
  • 交換器與多工器
  • 介面
  • 射頻 (RF) 與微波
  • 微控制器 (MCU) 與處理器
  • 感測器
  • 放大器
  • 數據轉換器
  • 時鐘與計時
  • 晶粒與晶圓服務
  • 無線連線
  • 邏輯和電壓轉換
  • 隔離
  • 電源管理
  • 音訊、觸覺和壓電
  • 馬達驅動器
應用領域
  • 汽車
  • 通訊設備
  • 數據中心
  • 工業
  • 個人電子產品