首頁
影片庫

開箱並快速設定 TI 的 LMZM23601 電源模組 EVM

00:08:05 | 31 JAN 2018
LMZM23601 整合式電感器 DC/DC 電源模組體積精巧,只有 3mm x 3.8mm x 1.6mm,是 36V、1A 應用中業界最小的解決方案尺寸。觀看影片,了解如何設定 LMZM23601 評估板,讓您立即享有卓越性能。

資源

  • arrow-right 如需詳細資訊,請下載 LMZM23601EVM 使用指南。
  • arrow-right 探索 LMZM23601
download

瀏覽影片

觀看所有影片
觀看所有影片
產品
  • DLP 產品
  • 交換器與多工器
  • 介面
  • 射頻 (RF) 與微波
  • 微控制器 (MCU) 與處理器
  • 感測器
  • 放大器
  • 數據轉換器
  • 時鐘與計時
  • 晶粒與晶圓服務
  • 無線連線
  • 邏輯和電壓轉換
  • 隔離
  • 電源管理
  • 音訊、觸覺和壓電
  • 馬達驅動器
應用領域
  • 汽車
  • 通訊設備
  • 數據中心
  • 工業
  • 個人電子產品