首頁
影片庫

開發智慧馬達動力 – BLDC 直流無刷馬達如何兼顧線路簡化與高功率密度 Part 5

00:11:43 | 25 MAR 2019

針對直流無刷馬達 (BLDC; Brushless DC) 的應用,並說明如何透過智慧閘驅動器 (Smart Gate Drive) 的開發來簡化系統設計。從馬達驅動系統的簡介、開發流程、開發過程常見的問題與解決方式,最後針對智慧閘驅動器系統如何簡化、優化系統,最後介紹 TI 針對馬達應用的參考設計。

Part 5: 在這章節講師說明如何設計一個智慧的馬達系統,當我們需要保護系統免除於短路、元件失效的狀況發生或是電流過大的狀況,講師詳細的說明如何在進行系統設計時預先設計避免這些常見的問題發生。

資源

  • arrow-right TIDA-01485 用於三相 BLDC 電機的 36V,1kW,99%效率,18cm2 功率級參考設計
  • arrow-right TIDA-01516 採用 Bluetooth®LowEnergy 5.0 的單微控制器 18V / 600W BLDC 電機控制參考設計
  • arrow-right TIDA-01629 用於伺服驅動器且具有智慧柵極驅動器的 48V / 500W 相逆變器參考設計
  • arrow-right TIDA-00774 18V / 1kW、160A峰值、> 98% 高效,高功率密度無刷電機驅動參考設計
download
本影片屬於系列影片
  • 開發智慧馬達動力 – BLDC 直流無刷馬達如何兼顧線路簡化與高功率密度
    video-playlist(37 videos)
  • 2019 TI 量測 x 馬達技術網路研討會系列
    video-playlist(37 videos)
  • 雙向大電流電池測試參考設計 – 兼顧高效與精準設計
    video-playlist(37 videos)
  • 電壓/電流量測應用 – 不藏私剖析常見實用設計
    video-playlist(37 videos)
  • 打造高精度資料擷取 (DAQ) 系統 – 實務分享 SAR ADC 設計
    video-playlist(37 videos)
  • 打造精準馬達系統 - 使用 Delta-Sigma 調變器進行電流和電壓檢測
    video-playlist(37 videos)
  • 三相交流馬達速度控制法則 – 高效動力設計指南
    video-playlist(37 videos)

瀏覽影片

觀看所有影片
觀看所有影片
產品
  • DLP 產品
  • 交換器與多工器
  • 介面
  • 射頻 (RF) 與微波
  • 微控制器 (MCU) 與處理器
  • 感測器
  • 放大器
  • 數據轉換器
  • 時鐘與計時
  • 晶粒與晶圓服務
  • 無線連線
  • 邏輯和電壓轉換
  • 隔離
  • 電源管理
  • 音訊、觸覺和壓電
  • 馬達驅動器
應用領域
  • 汽車
  • 通訊設備
  • 數據中心
  • 工業
  • 個人電子產品