首頁
影片庫

Metrology architecture options: SoCs, AFEs, and standalone ADCs

00:08:45 | 26 MAR 2019
This module discusses three different architectures for sensing the voltage and current samples used to calculate the metrology parameters. These architectures involve using a SoC, metrology AFE, or standalone ADC. The advantages of the standalone ADC architecture compared to the other two architectures is discussed. 

資源

  • arrow-right High-accuracy split-phase CT electricity meter reference design using standalone ADCs
download

瀏覽影片

觀看所有影片
觀看所有影片
產品
  • DLP 產品
  • 交換器與多工器
  • 介面
  • 射頻 (RF) 與微波
  • 微控制器 (MCU) 與處理器
  • 感測器
  • 放大器
  • 數據轉換器
  • 時鐘與計時
  • 晶粒與晶圓服務
  • 無線連線
  • 邏輯和電壓轉換
  • 隔離
  • 電源管理
  • 音訊、觸覺和壓電
  • 馬達驅動器
應用領域
  • 汽車
  • 通訊設備
  • 數據中心
  • 工業
  • 個人電子產品