首頁
影片庫

隔離式介面(隔離式 RS-485 與隔離式 CAN):新產品概覽

00:26:49 | 10 DEC 2024

了解我們的隔離產品組合,並概略了解部分新的隔離式介面產品。本介紹涵蓋新的隔離式 RS-485 收發器,其中包括雜訊抗擾、5 kVrms ISO14xx 系列,以及可大幅節省電路板空間的 3 kVrms ISO1500。此外,我們也會特別說明具有 70 V 匯流排故障保護的 ISO1042 EMC 最佳化隔離式 CAN FD 收發器。

資源

  • arrow-right 進一步了解隔離技術與產品。
  • arrow-right TI 的電容隔離優點是什麼?
download

瀏覽影片

觀看所有影片
觀看所有影片
產品
  • DLP 產品
  • 交換器與多工器
  • 介面
  • 射頻 (RF) 與微波
  • 微控制器 (MCU) 與處理器
  • 感測器
  • 放大器
  • 數據轉換器
  • 時鐘與計時
  • 晶粒與晶圓服務
  • 無線連線
  • 邏輯和電壓轉換
  • 隔離
  • 電源管理
  • 音訊、觸覺和壓電
  • 馬達驅動器
應用領域
  • 汽車
  • 通訊設備
  • 數據中心
  • 工業
  • 個人電子產品