首頁
影片庫

10-kW 3 相位、3 級雙向 AC/DC、DC/AC 逆變器/整流器的設計考量

01:14:16 | 10 DEC 2024

本影片概述如何使用我們最新的參考設計,實作具有雙向功能的三級、三相位、SiC 型 AC/DC 轉換器。我們將說明 50 kHz 的高切換頻率如何縮減濾波器設計的磁性元件尺寸,進而達到更高的功率密度。具有切換損耗的 SiC MOSFET 可實現高達 800V 的較高 DC 匯流排電壓和較低的切換損耗,且峰值效率達 >97%。

資源

  • arrow-right 如需 DC/AC 實作的設計資訊,請參閱 TIDA-01606
  • arrow-right 串列式逆變器設計資源
download

瀏覽影片

觀看所有影片
觀看所有影片
產品
  • DLP 產品
  • 交換器與多工器
  • 介面
  • 射頻 (RF) 與微波
  • 微控制器 (MCU) 與處理器
  • 感測器
  • 放大器
  • 數據轉換器
  • 時鐘與計時
  • 晶粒與晶圓服務
  • 無線連線
  • 邏輯和電壓轉換
  • 隔離
  • 電源管理
  • 音訊、觸覺和壓電
  • 馬達驅動器
應用領域
  • 汽車
  • 通訊設備
  • 數據中心
  • 工業
  • 個人電子產品