首頁
影片庫

具有整合式 PMBus 監控功能堆疊至 160A 的 DC/DC 轉換器

00:00:50 | 27 FEB 2025

此示範展示了 40A TPS546D24A 和 20A TPS546B24A 在不同多相負載點配置中的獨一無二的可堆疊性,並能提供高達 160A 的能力。溫度,電流及電壓皆透過整合式 PMBus® 介面監控。 DC/DC 轉換器系列提供 10A,20A 和 40A 版本,配備整合式 MOSFET,具備嚴格的電壓調節精度,優異的熱性能和高功率密度。 TPS25982 eFuse 提供輸入電流與電壓保護,並透過風扇控制展示氣流即時溫度變化。 

資源

  • arrow-right 進一步了解 TPS546D24A
  • arrow-right 探索 TPS25982
download

瀏覽影片

觀看所有影片
觀看所有影片
產品
  • DLP 產品
  • 交換器與多工器
  • 介面
  • 射頻 (RF) 與微波
  • 微控制器 (MCU) 與處理器
  • 感測器
  • 放大器
  • 數據轉換器
  • 時鐘與計時
  • 晶粒與晶圓服務
  • 無線連線
  • 邏輯和電壓轉換
  • 隔離
  • 電源管理
  • 音訊、觸覺和壓電
  • 馬達驅動器
應用領域
  • 汽車
  • 通訊設備
  • 數據中心
  • 工業
  • 個人電子產品