選擇商用車無線數據通訊系統的大範圍 VIN DC/DC 轉換器
00:06:51
|
27 FEB 2025
| 商用車輛中的無線數據通訊系統由 24-V 電池供電,需要高達 25W 的輸出功率。無電池電源供應器必須支援廣泛的輸入電壓範圍 (6V – 57V),高環境溫度,嚴格的 CISPR 25 Class 5 EMI 標準,以及汽車應用所需的高可靠性。本影片將說明無線數據通訊系統的電源供應需求,以及德州儀器最新發佈的提供高達 5A (LM76005-Q1) 的 60V DC-DC 轉換器。 |